John Deere & CO. 60G

John Deere & CO. 60G

Цена
57 000 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаJohn Deere & CO. 60G
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номер286783
Складской номер464501
Номер каталогаCU4420339
Производственный год2016
Часы использования2390 ч h
СтранаСША
МестоположениеGrand Junction, CO
Цена
Цена без НДС$ 57 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
AM FM RADIOAM FM RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Дополнительная информация 2016 JOHN DEERE 60G EXCAVATOR
AIR CONDITIONER/HEATER-DEFROSTER
AS IS AS RECEIVED
BLADE, STANDARD
BOOM 1 PIECE 118", W/CHECK VALUE
BUCKET, DC ( TILT)
BUCKET,GP 25" W/TEETH
COMPACTOR PLATE, HYDRAULIC
ENGINE ENCLOSURES/COUNTERWEIGHT
EROPS / RIG SAVER
HYDRAULIC,COUPLER, QUICK
LIGHTING, INTERIOR & WORK
RUBBER TRACK 16" SHOES
SEAT STANDARD W/BELT
STICK, MEDIUM 73",W/CHECK VALUE
TRACK EXCAVATOR W/CARBODY
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
общий вид
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • НетNot working
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияMar. 15
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Green
  • Normal
  • Normal
  • Плохие условияDirty
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийBelt driven
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Да
стрела
  • 118”
  • Pins at Tourit worn a little
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
  • 73”
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Да
  • 25”
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
бортовые передачи
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Рама гусеницы - ЛеваяХороший
Рама гусеницы - ПраваяХороший
Track Shoes (Width)16”16”
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Unit in operating condition
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WAGNER EQUIPMENT COСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Jeff Fiscus
Телефон:+1 303 715 8850
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону