John Deere & CO. 350G

John Deere & CO. 350G

Цена
115 457 Доллары США
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаJohn Deere & CO. 350G
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номер1FF350GXPCD808536
Складской номерMQ218494
Номер каталогаCU4651946
Производственный год2012
Часы использования9600 ч h
СтранаКанада
МестоположениеPoint-claire, QC
Цена
Цена без НДС$ 115 457
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
МУФТА, БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯCOUPLER, QUICK
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯUNDERCARRIAGE, LONG
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
МУФТА, БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯCOUPLER, QUICK
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯUNDERCARRIAGE, LONG
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
общий вид
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • N/A
  • Ok - Good
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйEndommagé - Damadge
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFoctionne pas - Dont work
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Rouge - Red
  • Ok - Good
  • Pas de fumé - No smoke
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Нет
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Ok - Good
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
стрела
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Да
  • Garier
  • Garier série/serial:149332
  • 148313
  • 51
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный6 dents usée - 6 tooth worn
бортовые передачи
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Средний оставшийся срок службы - Ходовая часть80% bon/Good
Толстая втулкаBon - Good
Опорные каткиBon - Good
Натяжные колесаBon - Good
Номер детали тяги0005254
ТягиBon - Good
Примечания - Ходовая частьBague pas retourné - Bushing not turned
Пальцы и втулки (наружные)Bon - Good
Пальцы и втулки (внутренние)Bon - Good
ЗвездочкаBon - Good
Башмаки гусеницыBon - Good
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
Track Shoes (Width)32
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ON: Paul Gavin 416-667-5951; MB: Randy Gushuliak 204-478-6575
Канада
Телефон:+1 8002681965
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону