John Deere & CO. 350G LC

John Deere & CO. 350G LC

Цена
90 000 Доллары США
Год
2013
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаJohn Deere & CO. 350G LC
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номер1FF350GXPCE808904
Складской номерMJ004571
Номер каталогаCU4630222
Производственный год2013
Часы использования8684 ч h
СтранаСША
МестоположениеAberdeen, SD
Цена
Цена без НДС$ 90 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
МУФТА, БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯCOUPLER, QUICK
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯUNDERCARRIAGE, LONG
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Дополнительная информация AUX HYDRAULICS (CAPPED ON BOOM)
BUCKET, 60" 2.98 CYD (GP) CAT
U/C% REMAINING @ 8,550 HOURS - LINKS @ 68%, INT BUSHINGS @ 35%, EXT BUSHINGS @ 68%, IDLERS @ 82%, CARRIERS @ 50%, ROLLERS @ 77%
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
МУФТА, БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯCOUPLER, QUICK
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯUNDERCARRIAGE, LONG
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Дополнительная информация AUX HYDRAULICS (CAPPED ON BOOM)
BUCKET, 60" 2.98 CYD (GP) CAT
U/C% REMAINING @ 8,550 HOURS - LINKS @ 68%, INT BUSHINGS @ 35%, EXT BUSHINGS @ 68%, IDLERS @ 82%, CARRIERS @ 50%, ROLLERS @ 77%
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
BUTLER MACHINERY COMPANYСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 701 2981700
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону