John Deere 210G

John Deere 210G

Цена
79 028 Доллары США
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаJohn Deere 210G
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номер1FF210GXJCD520624
Номер каталогаCU4491606
Производственный год2012
Часы использования4864 ч h
СтранаКанада
МестоположениеSurrey, BC
Цена
Цена без НДС$ 79 028
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 32" TRIPLE GROUSER SHOES ... 85% REMAINING
36" 4-TOOTH DIG BUCKET
60" CLEANUP BUCKET WITH BOLT-ON EDGE
AUXILIARY PLUMBING.
CARRIER ROLLERS 70%, BOTTOM ROLLERS 30% REMAINING
LINKS 30%, BUSHINGS 30%, IDLERS 55% REMAINING
MANUAL WEDGE STYLE QUICK COUPLER.
CAB
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
FINNING CANADAСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Канада
Телефон:+1 855 743 7979
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону