Ford / New Holland E305EL

Ford / New Holland E305EL

Цена
По Запросу
Год
2006
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаFord / New Holland E305EL
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерG5636
Складской номерNEWHO05636
Номер каталогаCU4453537
Производственный год2006
Часы использования9122 ч h
СтранаГермания
МестоположениеTeningen-nimburg
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС (19%)-
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация ENGINEPOWER: 204 HP
OPERATING WEIGHT: 32 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
LENGTH OF STICK: 3100 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
CUTTING WIDTH: 2400 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 50 %
BUCKET CONDITION: 10 %
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Reinhold Pauli
Германия
Телефон:+49 7663 9311 29
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону