Fiat-Kobelco SK230SRLC

Fiat-Kobelco SK230SRLC

Цена
85 104 Доллары США
Год
2014
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаFiat-Kobelco SK230SRLC
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерYB0705082
Складской номерYB0705082
Номер каталогаCU4490768
Производственный год2014
Часы использования3978 ч h
СтранаГермания
МестоположениеIllingen
Цена
Цена без НДС$ 85 104
НДС (19%)$ 16 170
Цена с учетом НДС $ 101 274
Features
Дополнительная информация OPERATING WEIGHT: 22.5 T
ENGINEPOWER: 169 HP
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
CUTTING WIDTH: 600 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 80 %
BUCKET CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
CUTTING WIDTH: 2200 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
BUCKET 2 CONDITION: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Christof Decker
Германия
Телефон:+49 2630 941923
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону