Doosan DX140LCR-5

Doosan DX140LCR-5

Цена
По Запросу
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаDoosan DX140LCR-5
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номер0001292
Складской номер0001292
Номер каталогаCU4498403
Производственный год2016
Часы использования2584 ч h
СтранаГермания
МестоположениеHanau
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС (19%)-
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 65 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 30 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 70 %
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Felix Höfler
Германия
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону