Doosan 300LC-V

Doosan 300LC-V

Цена
По Запросу
Год
2007
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаDoosan 300LC-V
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номер6018
Складской номерDOOSA99800
Номер каталогаCU4394905
Производственный год2007
Часы использования12586 ч h
СтранаГермания
МестоположениеWeißenhorn
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС (19%)-
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
LENGTH OF STICK: 3100 MM
UNDERCARRIAGE IDLERS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 40 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 600 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 40 %
BUCKET CONDITION: 30 %
OPERATING WEIGHT: 32 T
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Harald Diemel
Германия
Телефон:+49 6631 96010
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону