Caterpillar 336DL

Caterpillar 336DL

Цена
95 085 Доллары США
Год
2010
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 336DL
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерJ2F00288
Складской номерJ2F00288
Номер каталогаCU4347187
Производственный год2010
Часы использования9402 ч h
СтранаГермания
МестоположениеAlsfeld
Цена
Цена без НДС$ 95 085
НДС (19%)$ 18 066
Цена с учетом НДС $ 113 151
Features
Дополнительная информация LENGTH OF STICK: 2500 MM
BUCKET CONDITION: 70 %
UNDERCARRIAGE IDLERS: 40 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 50 %
ENGINEPOWER: 272 HP
CUTTING WIDTH: 1800 MM
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 60 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 700 MM
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 60 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 40 %
OPERATING WEIGHT: 36 T
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Harald Diemel
Германия
Телефон:+49 6631 96010
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону