Caterpillar 336F 10CF

Caterpillar 336F 10CF

Цена
397 440 Доллары США
Год
2019
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 336F 10CF
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерRKB21388
Складской номер161800
Номер каталогаCU4539648
Производственный год2019
Часы использования891 ч h
СтранаСША
МестоположениеRichmond, VA
Цена
Цена без НДС$ 397 440
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ENGINEENGINE
Дополнительная информация *AIR CONDITIONER
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
*COVER, FENDER
AIR CLEANER, STANDARD
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
*LINES, SDRV (STD/PGQC)
COUPLER LINES, REACH BOOM
*LINES, BOOM-UP (STD)
PACK, ROLL ON ROLL OFF-TRUCK
*COUNTERWEIGHT, STD
CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
*ETHER AID
*COOLING, HIGH AMBIENT
STORAGE PROTECTION (DOMESTIC)
LINES-HP, REACH BOOM
*336F L HEX
*CONTROL, FINE SWING
LINES-QC, R10'6" STICK
LINES-HP, R10'6" STICK
*CAMERA, REAR VIEW, MIRRORS(RH)
REACH BOOM HD PKG
GUARD, TRACK GUIDE, SEGMENTED
STICK, R10'6" DB HD
*PANEL, STD START SWITCH
*CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
*ACCUMULATOR WITH CRN
*LIGHTING, CAB (HALOGEN)
*GUARD, TRAVEL MOTOR, HD
WIPER-RADIAL, 70/30 W/LOWER
*HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
COMBINED CIR STP PKG
*GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
*SEAT BELT, 2"
COLD WEATHER STARTING PKG
CERT EMISSIONS, EPA/EU
*MIRROR, CAB, W/O GUARD
DECALS, CAB ANSI
LANE 2 ORDER
*RADIO, 24V AM/FM
TRACK, 33" TG (GLT)
LINES, FRONT (QC)
*SEAT,H-BACK,HEATER,S/AIR,COOL
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
DECALS, EXTERIOR ANSI
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
CARTER MACHINERY COMPANY, INC.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Matthew Walent
Телефон:+1 540 940 8049
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону