Caterpillar 336E HYB

Caterpillar 336E HYB

Цена
192 644 Доллары США
Год
2013
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 336E HYB
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерRZA00882
Складской номер22041309
Номер каталогаCU4449777
Производственный год2013
Часы использования6678 ч h
СтранаФранция
МестоположениеPerpignan, 66
Цена
Цена без НДС$ 192 644
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
ПРОТИВОУГОННАЯ СИСТЕМАANTI-THEFT SYSTEM
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
Осветительные приборыLIGHTING
AUTO LUBEAUTO LUBE
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
EPA LABELEPA LABEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
КОНФИГУРАЦИЯ ДЛЯ БУРЕНИЯ ПОРОДЫROCK DRILL ARRANGEMENT
РУКОЯТЬ, СРЕДНЯЯSTICK, MEDIUM
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯUNDERCARRIAGE, LONG
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН СТРЕЛЫBOOM CHECK VALVE
ОБРАТНЫЙ КЛАПАН РУКОЯТИSTICK CHECK VALVE
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
стрела
  • 6500MM
рукоять
  • 2800MM
ковш
  • НетEQUIPEE CIRCUIT DE COMMANDE POUR COUPLEUR HYDRAULIQUE
  • HD1500 MM 50%
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Средний оставшийся срок службы - Ходовая часть50%
Башмаки гусеницы600 MM TRIPLE ARETES
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • FR-23
Сертифицировано дилером
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
nadia tassefkoumte
Франция
Телефон:+33 1 49228273
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону