Caterpillar 323FL

Caterpillar 323FL

Цена
145 000 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 323FL
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерXCF00389C
Складской номерEQ174608C
Номер каталогаCU4677804
Производственный год2015
Часы использования4247 ч h
СтранаСША
МестоположениеMilford, MA
Цена
Цена без НДС$ 145 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯUNDERCARRIAGE, LONG
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Дополнительная информация 2 TOOTH CAT HYDRAULIC THUMB
42" CAT BUCKET
9'6" STICK
REAR VIEW CAMERA
TRIMBLE GRADE CONTROL
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯUNDERCARRIAGE, LONG
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Дополнительная информация 2 TOOTH CAT HYDRAULIC THUMB
42" CAT BUCKET
9'6" STICK
REAR VIEW CAMERA
TRIMBLE GRADE CONTROL
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • ходовая часть
общий вид
  • ХорошийPaint Scratched
  • УдовлетворительныйDented
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • ХорошийDents Along Compartment Doors, Steps to Tool Box Dented in
  • Удовлетворительный
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • ДаDamp inside compartment door
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Да2 Tooth CAT Hydraulic Thumb
стрела
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Bucket Missing left tooth, Scalloped, Thumb & Bucket pins protruding
  • 42"
  • Да
  • Плохие условияSplit open
  • Удовлетворительный
  • Удовлетворительный
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Средний оставшийся срок службы - Ходовая часть30 - 40%
Башмаки гусеницыSome warped / wavy
Рама гусеницы - ЛеваяХороший
Рама гусеницы - ПраваяХороший
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону