Caterpillar 323FL DCA2

Caterpillar 323FL DCA2

Цена
121 000 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 323FL DCA2
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерXCF00252
Складской номерUP15866
Номер каталогаCU4497718
Производственный год2015
Часы использования4670 ч h
СтранаСША
МестоположениеBaltimore, MD
Цена
Цена без НДС$ 121 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ, УДЛИНЕННАЯUNDERCARRIAGE, LONG
Дополнительная информация TIP, GENERAL DUTY
SIDECUTTERS, HEAVY DUTY
BUCKET-HD, 36" 1.06 YD3
*CYLINDER, BKT CGC
INSTRUCTION,NORTH AMERICA ANSI
*GUARD, CYLINDER COVER, CGC
LANE 1 ORDER
*WIPER-RADIAL, W/O LOWER
*COMBINED CIR STP PKG
*323F L HYDRAULIC EXCAVATOR
*LINKAGE, BKT-B1 W/LIFT EYE
*PILOT LINES, BOOM UP STD
*COUNTERWEIGHT, 9,040LBS
*LINES-QC, BOOM
*SUCTION LINES, PUMP STD
*CTRL,CAT PIN GRAB COUPLER ANSI
*CYLINDER, STICK W/O SLCV
*COLD WEATHER PKG READY
*FILMS, OUTSIDE, ANSI
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
*ALARM, TRAVEL
*CAB-ROPS,70/30,W/VANDAL-G BOSS
*CHANGER,HAND CTRL 2-WAY (ANSI)
*LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
*STICK, 9'6'' B1 HD CGC
*LINES-HP, 9'6'' STICK
*FRONT LINES, PIN GRABBER QC
*BOOM, 18' 8" HD CGC
*AIR CLEANER, STANDARD CGC
*FRAME, SWING, STANDARD
*PRODUCT LINK, SATELLITE PL321
*LINES-QC, R9'6" STICK
*CAT GRADE CTRL, DEPTH & SLOPE
INSTRUCTIONS, ENGLISH
*323F L STANDARD ARRANGEMENT
*PILOT LINES, SDRV STD
ROLL ON-ROLL OFF LANE1 B
*TRACK, 31" TG (GLT)
*FILMS, CAB, ANSI
*LINES-HP, BOOM
*SUN SCREEN (70/30)
*CONTROL, FINE SWING
*CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ALBAN CATСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
JOHN ALEXANDER
Телефон:+1 410 686 7777 ext 7236
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону