Caterpillar 321CL CR

Caterpillar 321CL CR

Цена
55 000 Доллары США
Год
2005
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 321CL CR
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерMCF00480
Складской номерCU0000450
Номер каталогаCU4405761
Производственный год2005
Часы использования8238 ч h
СтранаСША
МестоположениеCity Of Industry, CA
Цена
Цена без НДС$ 55 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОВШBUCKET
Дополнительная информация DELIVERY DATE - 11/4/04
STD WARRANTY EXPIRES - 5/4/05
EXT POWERTRAIN WARRANTY EXPIRES - 11/4/07

ALARM, TRAVEL
CAB,WITH POLYCARBONATE WINDOWS
CHANGER, HAND CONTROL PATTERN
CONTROL AND LINES, PIN GRABBER
COUPLER, HYDRAULIC PIN-GRABBER
GUARD, VANDALISM
LINES, QUICK COUPLER, 9'6"
LINES-QC, REACH BOOM
LINKAGE, BUCKET, B-FAMILY
PLATE, NEW MACHINE CERTIFICATE
R BOOM, REACH 18'7"
STICK, 9'6"
TIER 2
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
общий вид
  • Хороший
  • Удовлетворительныйpanels underneth have some damage
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйThere is tagging all over the machine
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLeft cab hand rail bent
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • the whole machine has corrosion on it as if it has been working by the sea
  • Нет
  • Нет
  • Да
предметы техники безопасности
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияout of date
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительныйdome light out
  • Хороший
двигатель
  • ДаEngine shows signs of blow by. Former the breather and light smoke
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Normal
  • Excessive white smoke
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSmall cracks
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
стрела
  • Удовлетворительный
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • no bucket on the machine
бортовые передачи
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Рама гусеницы - ЛеваяХороший
Рама гусеницы - ПраваяХороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • there is some damage to the cab on the left front area by the hand rail damage is only to the sheet metal
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Телефон:+1 562 4634795
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону