Caterpillar 320F

Caterpillar 320F

Цена
184 953 Доллары США
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 320F
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерNHD10185
Складской номерD320A2940
Номер каталогаCU4422439
Производственный год2017
Часы использования801 ч h
СтранаШвеция
МестоположениеGöteborg
Цена
Цена без НДС$ 184 953
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация ENGINE OUTPUT: 163.15 HP
AUTO LUBRICATION SYSTEM
HAMMER/SHEAR HYDR. CIRCUIT
ROTATOR
DIESEL HEATER
GOOSENECK BOOM
QUICK COUPLER
ROTOTILT R6 MED GRIP
S70 FÄSTE
BANDSTYRNING
C-SMÖRJA BASMASKIN + ROTORTILT
DIESELVÄRMARE
BIOOLJA
700MM PLATTOR
CERTIFICATES: CE
TRACK WIDTH: 70 CM
GENERAL GRADE (1 MIN - 5 MAX): 5
DIPPER / STICK LENGTH: 290 CM
UNDERCARRIAGE CONDITION: 90%
GROSS WEIGHT: 23500 KG
EMISSION LEVEL: STAGE IV
CE MARKED: YES
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
PON EQUIPMENT AB (SWEDEN)Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Magnus Palmkvist
Швеция
Телефон:+46 705 608593
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону