Caterpillar 320ELRR

Caterpillar 320ELRR

Цена
160 500 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 320ELRR
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерTFX01142
Складской номерUC0001806
Номер каталогаCU4539487
Производственный год2015
Часы использования3160 ч h
СтранаСША
МестоположениеFresno, CA
Цена
Цена без НДС$ 160 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Дополнительная информация *CAMERA, REAR VIEW PKG
*COOLING HIGH AMBIENT
*FENDER COVER
*FRAME, SWING, STANDARD
*GUARD HD BOTTOM PKG
*LINES-HP TOOL CTRL PKG
*PANEL, STD START SWITCH
*QUICK DRAINS, READY (OIL)
*RETURN PIPE
*SEAT, H-BACK, SUSPENSION
*TOOL CTRL STP PKG
BATTERY, STANDARD
CAB DUAL EXIT PKG
CAMERA, REAR VIEW PKG
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
COOLING HIGH AMBIENT
CYLINDER PKG
ES-BOOM, 9'6" ES-STICK PKG
FENDER COVER
FRAME, SWING, STANDARD, BUMPER
GUARD HD BOTTOM PKG
GUARD, TRACK GUIDING, CENTER
HYD VLV TCS PKG
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
LINES-HP TOOL CTRL PKG
PANEL, STD START SWITCH
QUICK DRAINS, READY (OIL)
REGIONAL PKG, NACD (PL321)
RETURN PIPE
ROLL ON-ROLL OFF
ROLLERS, STANDARD
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STORAGE PROTECTION (EXPORT)
TOOL CTRL STP PKG
TRACK, 28" TG (GLT)
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Телефон:+1 562 4634795
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону