Caterpillar 320D

Caterpillar 320D

Цена
62 900 Доллары США
Год
2007
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 320D
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерPHX00496
Складской номерPHX496
Номер каталогаCU4662092
Производственный год2007
Часы использования9746 ч h
СтранаСША
МестоположениеShelby Twp., MI
Цена
Цена без НДС$ 62 900
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
общий вид
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийPans in place
  • УдовлетворительныйFaded, chiped
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSmall dents over both side compartment doors
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйPaint chips and surface rust on lower machine areas
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийIn place carbody step slightly bent
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • ДаTravel alarm working
  • Нет
  • 3/4
  • Fire extinguisher mounting bracket bolted to right rear cap pillar
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийEms warning lights working
  • Хороший
  • ХорошийAll gauges working,
  • ХорошийAll cab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийWorking reads 9477hr.
  • УдовлетворительныйRetractable style belt, dated sept, 2011
  • Плохие условия
  • Хороший
  • ХорошийWorking
двигатель
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • ДаSeepage, leak down side of engine leaking over ECM
  • Нет
  • Green, clean
  • Powered by Mitsubishi/Caterpillar C6.4L 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийStarts and runs good
  • Хороший
система охлаждения
  • Хороший
  • ХорошийBelt drive
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAll floodlights on machine working
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Full
  • УдовлетворительныйLeft cylinder seeping from packing
  • ХорошийDry
  • ХорошийPilot operated joystick controls, equipped with pilot pattern switcher valve
  • УдовлетворительныйLines wet in pump compartment needs cleaning to pinpoint leak
  • ХорошийHydraulic functions operate good, cycle times are good
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLeaking from packing
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийTwo speed travel working
стрела
  • 18’6ft
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
  • 9’6ft
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Да
  • Caterpillar hydraulic operated coupler, operated good
бортовые передачи
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Средний оставшийся срок службы - Ходовая часть52%
Номер детали тяги9W-3138
Тяги49-link track
Башмаки гусеницы31.5in wide triple grouser
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
Carrier Rollers Front1151143036
Carrier Rollers Rear1131144236
Idlers Front21214848
Links1041043636
Pins & Bushings (External)57578080
Pins & Bushings (Internal)7687686060
Track Roller 71918217
Track Shoes (Width)22221818
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Runs and operates good
  • system status report loaded to inspection
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Телефон:+1 8669941408
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону