Caterpillar 320CL

Caterpillar 320CL

Цена
58 500 Доллары США
Год
2004
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 320CL
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерPAB02433
Складской номерPAB2433
Номер каталогаCU4675531
Производственный год2004
Часы использования15922 ч h
СтранаСША
МестоположениеEnroute, MI
Цена
Цена без НДС58 500 USD
НДС USD
Цена с учетом НДС USD
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
общий вид
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • УдовлетворительныйRight rear bumper under compartment door dented, front bumper under windshield dented
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight side pans under fuel tank missing
  • УдовлетворительныйScratches and peeling in areas
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight rear compartment door dented
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLight surface rust on lower machine and roller frames,
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйCarbody and roller frame steps bent
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • ХорошийWorking
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • ДаTravel alarm working
  • ХорошийBlows cold, (belt squeals at start up)
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийGauges working
  • ХорошийCab glass and mirrors in place, light scratches on right cab glass
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийWorking reads 15923hrs.
  • Плохие условияDated 5/2004
  • Хороший
  • Хороший
  • Плохие условияWiper arm assembly missing, motor shaft broken
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red, clean
  • Powered by Mitsubishi 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийStarts and runs good
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • ХорошийBelt drive
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйBoom floods not working
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Wet,oily around swivel area, possible line replaced at swing pump
  • Full
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийPilot operated joystick controls, equipped with pilot pattern switcher valve
  • УдовлетворительныйPilot line for coupler leaking in pump compartment, outer covering on line at base of boom weathered, cracked
  • ХорошийHydraulic functions operated good cycle times are good
  • Хороший
  • ХорошийPump flow control valves been replaced
  • ХорошийDry
  • УдовлетворительныйHas some play
  • Хороший
  • ХорошийTwo speed travel working
стрела
  • 18’ift
  • УдовлетворительныйRight side of boom been plated in 2-spots (no signs of cracks at repairs)
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMounting bushings at base of boom shows aprox 1/4in play
рукоять
  • 9’6ft
  • УдовлетворительныйMounting bushings at coupler shows aprox 1/4in play
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Да
  • Caterpillar hydraulic operated coupler, operated good, has some play between coupler and bucket
  • 72in wide
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийBolt on cutting wdge
бортовые передачи
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Средний оставшийся срок службы - Ходовая часть90%
Номер детали тягиITR (new aftermarket)
Примечания - Ходовая часть 1new aftermarket chains, sprockets, pads and idlers,
Башмаки гусеницы31.5in wide triple grouser pads
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
Carrier Rollers Front1141133642
Carrier Rollers Rear1131144236
Idlers Front17.51800
Links10410400
Pins & Bushings (External)585800
Pins & Bushings (Internal)76076000
Track Roller 7171630
Track Shoes (Width)262600
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Runs and operates good
  • System status report loaded to inspection
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Телефон:+1 8669941408
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону