Caterpillar 316EL

Caterpillar 316EL

Цена
145 500 Доллары США
Год
2014
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 316EL
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерDZW01452
Складской номерM430401
Номер каталогаCU2030726
Производственный год2014
Часы использования1706 ч h
СтранаСША
МестоположениеPueblo, CO
Цена
Цена без НДС$ 145 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Дополнительная информация 1529 MWL 3/21/19
C4.4 ENGINE
REGIONAL PACK REGULATED ADSD-N
BELT, SEAT, 76MM (3")RTRCTBL
CONTROL, FINE SWING
INSTR,NORTH AMERICAN, ANSI
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
LINES-QC PKG (R-BOOM/10'2" STK
SUPPORT, AUX LINES, R-BOOM
CONTROL, CENTER-LOCK COUPLER
COUPLER, PIN GRABBER PLUS
R-BOOM, 10'2" STK HD PKG
R-BOOM 16'9" HD
STICK, R10'2" HD
LINKAGE, BKT W/O LIFT
CYLINDER, BOOM (W/O BLCV)
R-CYLINDER PKG
CYLINDER, BKT
CYLINDER, STICK (W/O SLCV)
TRACK, 24" TG (GLT)
AIR CLEANER, HIGH EFFICIENCY
STANDARD OIL
GUARD, TRACK GUIDING,SEGMENTED
MAT, FLOOR, RH PEDAL
AUXILIARY READY STP PKG
PEDAL, STRAIGHT TRAVEL
JOYSTICK, ONE BUTTON
HYD VLV, TCS PKG
AUXILIARY READY
LINES, CYLINDER
VALVE, HYDRAULIC TCS
BATTERY, COLD WEATHER
CAB DUAL EXIT PKG
COLD WEATHER STARTING PKG
TERMINALS, JUMP START
HATCH, OPENABLE ROOF (DUAL)
RADIO, 24V AM/FM
CAB-ROPS,70/30,W/VANDL-GBOSS
WIPER-RADIAL W/LOWER WIPER
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
WASHER, WINDSHIELD UPPER/LOWER
SUN, SHADE
PANEL, STD START SWITCH
MIRRORS, CAB, EXTERNAL
TANK, FUEL, STANDARD
CAMERA, REAR VIEW PKG
CAMERA, REAR VIEW,MIRROR(RH)
GUARD HD BOTTOM PKG
ENGINE HOOD, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT
COOLING, HIGH AMBIENT PKG
COVER, FENDER, STANDARD
COUNTERWEIGHT, 6,173LBS
GUARD, SWIVEL
GUARD, BOTTOM, HEAVY DUTY
GUARD, VANDALISM
GUARD VANDALISM PKG
ASHTRAY
CHANGER, HAND CONTROL 2-WAY
QUICK DRAINS, READY (OIL)
BUMPER, SIDE STEEL
LIGHT, BOOM RIGHT SIDE
LIGHTING, CAB (HALOGEN)
INCLUDES UP TO A 30" GP BUCKET
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
WAGNER EQUIPMENT COСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Used Equipment
Телефон:+1 303 900 5875
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону