Caterpillar 313F GC

Caterpillar 313F GC

Цена
159 000 Доллары США
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 313F GC
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерHDK10064
Складской номерEQ119733
Номер каталогаCU4509162
Производственный год2017
Часы использования1236 ч h
СтранаСША
МестоположениеClifton Park, NY
Цена
Цена без НДС$ 159 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙTHUMB, HYDRAULIC
МУФТА, ГИДРАВЛИЧЕСКАЯCOUPLER, HYDRAULIC
Дополнительная информация 313F L GC HYD EXCAVATOR
ACCUMULATOR WITH CRN
ALARM, TRAVEL
BOOM, REACH 15'3"
CHANGER, HAND CTRL 2-WAY ANSI
CIRCUIT, COMBINED ELE TWJ
COMBINED CIR PKG
COUNTERWEIGHT, 5,400 LBS
CTRL, CAT PIN GRABBER COUPLER
FAN, FIXED
JOYSTICK, THUMB WHEEL
RADIATOR SCREEN
SEAT BELT, 2" RETRACTABLE
SEAT, H-BACK, SUSPENSION
STICK, R9'10" HD
TRACK, 24" TG (GLT)
VALVE, HYDRAULIC TCS
REARVIEW CAMERA
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону