Caterpillar 312EL

Caterpillar 312EL

Цена
82 532 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 312EL
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерPZL00979
Складской номерPZL00979
Номер каталогаCU4392631
Производственный год2016
Часы использования1413 ч h
СтранаГермания
МестоположениеAlsfeld
Цена
Цена без НДС$ 82 532
НДС (19%)$ 15 681
Цена с учетом НДС $ 98 213
Features
Дополнительная информация OPERATING WEIGHT: 14.4 T
ENGINEPOWER: 95 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 65 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 70 %
LENGTH OF STICK: 3000 MM
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 65 %
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 65 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 70 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 700 MM
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 65 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 60 %
CUTTING WIDTH: 1200 MM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Thorsten Hill
Германия
Телефон:+49 6631 9601 ext 15
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону