Caterpillar 308E

Caterpillar 308E

Цена
51 500 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 308E
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерFJX02131
Складской номерFJX2131
Номер каталогаCU4528287
Производственный год2015
Часы использования5043 ч h
СтранаСША
МестоположениеEnroute, MI
Цена
Цена без НДС$ 51 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
общий вид
  • Нет
  • Нет
  • ХорошийBumpers are straight
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRight side panel dented at bottom
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • ХорошийWorking
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • ДаTravel alarm working
  • Equipped with am/fm radio
  • ХорошийBlows cold
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийGauges working
  • ХорошийCab glass in place (no chips or cracks)
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMeter working, utter housing broken hanging
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Powered by caterpillar C3.3E. 4-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal (no smoke)
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийStarts and runs good
  • Хороший
система охлаждения
  • Хороший
  • ХорошийBelt drive
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • ХорошийDry
  • ХорошийDry
  • ХорошийPilot operated joystick controls
  • Хороший
  • ХорошийHydraulic functions operate good , cycle times are good
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийDry
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийTwo speed travel working
навесные орудия / рабочие орудия
  • 7’7ft straight blade with bolt kit on cutting edge,
стрела
  • 11ft
  • Equipped with turret for side shift boom
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
  • 7ft
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Нет
  • Seller will determine bucket: Bucket size will be within 18"-24", ditching bucket NOT included
  • ХорошийJust starting to show wear at linkage piviot points
бортовые передачи
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Примечания - Ходовая частьThread height 16/32nds, tracks have light cuts and abrasions, right tracks has deep cuts in outer edge, belts worn show internal wear, idler pillow blocks out of adjuster rails
Башмаки гусеницы18in wide rubber tracks
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Runs and operates good
  • Well maintained
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Телефон:+1 8669941408
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону