Caterpillar 308E2

Caterpillar 308E2

Цена
49 500 Доллары США
Год
2014
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 308E2
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерFJX00292
Складской номерFJX292
Номер каталогаCU4528215
Производственный год2014
Часы использования4676 ч h
СтранаСША
МестоположениеEnroute, MI
Цена
Цена без НДС$ 49 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
общий вид
  • Нет
  • ХорошийBumpers are straight
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийStraight
  • УдовлетворительныйTop edge of right side enclosure dented
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийPaint chips on roller frames and lower stick
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Плохие условияMissing
  • ХорошийWorking
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • ДаTravel alarm working
  • Нет
  • ХорошийBlows cold
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийGauges working
  • ХорошийCab glass and mirrors in place (no chips or cracks)
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийRetractable style belt
  • ХорошийAir ride seat suspension
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • НетSlight
  • Нет
  • ДаOn engine
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Clean
  • Powered by caterpillar C3.3B. 4-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal ( no smoke smoke)
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийStarts and runs good
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • ХорошийBelt drive
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Auxiliary hydraulics plumbed to middle of stick lumber for 1-or 2 way flow,
  • ХорошийDry
  • Хороший
  • ХорошийPilot operated joystick controls
  • Хороший
  • ХорошийOperates good cycle times are good
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийDry
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийTwo speed travel working
стрела
  • 11’8ft
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийBushings at turrent and boom cylinder just starting to show wear
рукоять
  • 7’2ft
  • ХорошийMounting bushings at bucket just starting to show wear
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Нет
  • Seller will determine size: Bucket will be within the size of 18"-24"
  • УдовлетворительныйUpper bottom dented
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйEdge welded across teeth
бортовые передачи
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Средний оставшийся срок службы - Ходовая частьAprox 40/50%
Номер детали тягиTrack part #415-5186
Примечания - Ходовая часть20/32nds cleat height, belts show cuts and abrasions in cleat area, right belt has deep cut in drive lug area, and some chunking
Башмаки гусеницы18in wide rubber tracks
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Runs and operates good
  • System status report loaded to inspection
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Телефон:+1 8669941408
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону