Caterpillar 308E2 CRSB

Caterpillar 308E2 CRSB

Цена
96 000 Доллары США
Год
2018
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 308E2 CRSB
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерFJX11497
Складской номерUT15838
Номер каталогаCU4493182
Производственный год2018
Часы использования425 ч h
СтранаСША
МестоположениеFelton, DE
Цена
Цена без НДС$ 96 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 3 YEAR/1500 HOURS PARTS KIT
308E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
BELT, SEAT, 76MM RETRACTABLE
BLADE, 91", BOLT-ON
BUCKET-HD, 24" 0.30 YD3
CONTROL AR-AUX (COMMON)
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
COUNTERWEIGHT, STANDARD
COUPLER, PG, HYDR.D.LOCK, 8T
DRAIN, ECOLOGY
EXTRA COUNTERWEIGHT
FILM, PRODUCT LINK, ANSI
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
GUARD, SWIVEL
HEATER, WATER JACKET
HYDRAULICS, AUX.,QC,(L-STK)
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 2 ORDER
LIGHTS, STANDARD
LINES, BOOM
LINES, STICK
LINKAGE, BUCKET, W/LIFTING EYE
PACK, DOMESTIC TRUCK
PINS, BUCKET, 50MM
PLUGS, MIRROR MOUNT
PRODUCT LINK, CELLULAR, PL240
RADIO, AM/FM
ROTATING BEACON
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK AR-HOE LONG
STICK PKG, LONG W/BKT LINKAGE
TANK, FUEL
THUMB, HYDRAULIC, 8T
TRACK, 450MM RUBBER BELT
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ALBAN CATСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
JOHN ALEXANDER
Телефон:+1 410 686 7777 ext 7236
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону