Caterpillar 305E2CR

Caterpillar 305E2CR

Цена
53 574 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 305E2CR
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерH5M01359
Складской номерH5M01359
Номер каталогаCU4353347
Производственный год2016
Часы использования1139 ч h
СтранаГермания
МестоположениеErfurt
Цена
Цена без НДС$ 53 574
НДС (19%)$ 10 179
Цена с учетом НДС $ 63 753
Features
Дополнительная информация BUCKET 3 CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 80 %
UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 80 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 400 MM
CUTTING WIDTH: 600 MM
OPERATING WEIGHT: 5.1 T
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 80 %
ENGINEPOWER: 40 HP
UNDERCARRIAGE IDLERS: 80 %
CUTTING WIDTH: 450 MM
LENGTH OF STICK: 1750 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 80 %
BUCKET 2 CONDITION: 80 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 80 %
CUTTING WIDTH BUCKET 3: 900 MM
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Phillip Uri
Германия
Телефон:+49 361 4933318
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону