Caterpillar 305.5E2

Caterpillar 305.5E2

Цена
51 000 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 305.5E2
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерCR500993
Складской номерUS0001970
Номер каталогаCU4491852
Производственный год2016
Часы использования1525 ч h
СтранаСША
МестоположениеCity Of Industry, CA
Цена
Цена без НДС$ 51 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
RADIORADIO
Дополнительная информация *305.5E2 HYDRAULIC EXCAVATOR
*ALARM, TRAVEL
*BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
*CAB W/ AIR CONDITIONER
*CONTROL PATTERN CHANGER
*COOLING, HIGH AMBIENT
*ELECTRICAL ARRANGEMENT
*HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
*LINES, AUXILIARY, LONG STICK
*LINES, BUCKET, LONG STICK
*LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
*MIRROR, CAB, RIGHT
*SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
*STICK, LONG, HEAVY DUTY
BLADE, 78", BOLT-ON
CABLE, GROUND
COUNTERWEIGHT,STANDARD
COUPLER, PG, MAN.D.LOCK, 5T
DRAIN, ECOLOGY
FILM, QUICK COUPLER, ANSI
INSTRUCTIONS, ANSI
LANE 3 ORDER
LINES, BOOM
LINES, STICK
MIRROR, CAB, REAR
PACK, DOMESTIC TRUCK
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
TRACK, RUBBER BELT
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
or Mark McClellan Lars Hannell
Телефон:+1 562 4634795
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону