Caterpillar 305.5E2 CR

Caterpillar 305.5E2 CR

Цена
53 963 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 305.5E2 CR
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерCAT3055EHEJX00982
Складской номер49400
Номер каталогаCU4486097
Производственный год2015
Часы использования2174 ч h
СтранаКанада
МестоположениеVille St-laurent, Montréal, QC
Цена
Цена без НДС$ 53 963
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙTHUMB, HYDRAULIC
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
HAND AND FOOT CONTROLHAND AND FOOT CONTROL
Дополнительная информация BLADE
DITCH BUCKET
QUICK COUPLER HYDRAULIC
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • стрела и рукоять
  • общее состояние
общий вид
  • ДаLes planchers et compartiments moteur-½ heures
  • Нет
  • Даdoit etre prélever
  • Laspect esthetique de la machine est beau lensemble
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSérrure défectueuse 5
  • УдовлетворительныйSérrure porte grippé
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийRetouche peinture noire sur le godet et rebords tractions
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Да
  • Tous éléments de sécurité sont dans bonnes disposition de marche
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • НетA fournir
  • Нет
  • Да
  • Plus ½ du reservoir
  • Air climatis/ non fonctionnel- Chauffage peut puissant
  • УдовлетворительныйClimatiseur non fonctionnel
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйPas puissance resenti
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийLave glace non fonctionnel
двигатель
  • Rouge- Plus -50 C
  • NA
  • ½ du reservoir
  • 2174 heures
  • Le moteur fonctionne normal ,un entretien doit etre effectué(changement dhuile plus filtres)
  • Normal
  • Pas de fumée
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Да
  • ДаUn Changement detre effectué
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • ДаDes traces dhuile sur le deep stick
  • Нет
  • УдовлетворительныйRemplacer
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйA changer pour lentretien
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • 2174 heures
  • Le systeme de refroidissement fonctionne bien
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Да
  • Le circuit de charge et demarrage est correcte
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • 2174
  • 2174
  • Fuite huile du verin de la pince- Attache hydraulique non fonctionnelle-Dans lensemble le systeme hydraulique marche bien
  • 2174
  • 2174
  • 2174
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFuite dHuile d verin de la pince -Reparation exterieur
  • Хороший
стрела
  • 108 in
  • En bon etat
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рукоять
  • En Bon etat
  • 63 in
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • Cat
  • 50 in
  • En Bon etat
  • Cat
  • 11 in
  • ДаAttache rapide hydraulique (non fonctioinnelle)
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
бортовые передачи
  • 2174 heures
  • 2174 heures
  • En bon etat
  • En bon etat
  • En bon etat
  • 2174 heures
  • 2174 heures
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Средний оставшийся срок службы - Ходовая часть40%
Примечания - Ходовая частьFonctionnel
Примечания - Ходовая часть 1En bon etat
Примечания - Ходовая часть 2Fonctionnel
ЗвездочкаEn bon etrat
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
Track Shoes14 mm16mm6160
Track Shoes (Width)16 inFo
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Fuite huile du verin de la pince ( reparation a lexterieur)
стрела и рукоять
  • Нет
  • Нет
  • Correcte
  • Correcte
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
общее состояние
  • Нет
  • Да
  • ДаDoit etre prélevé(huile moteur,final drive,antgel et huile hydraulique -½ heure
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALS (QUÉBEC)Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Daniel Carriere
Канада
Телефон:+1 514 3344125
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону