Caterpillar 305.5E2CR

Caterpillar 305.5E2CR

Цена
66 500 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 305.5E2CR
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерCR502168
Складской номерCR52168
Номер каталогаCU4540267
Производственный год2016
Часы использования508 ч h
СтранаСША
МестоположениеEnroute, MI
Цена
Цена без НДС$ 66 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINKPRODUCT LINK
Осветительные приборыLIGHTING
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
FIRE EXTINGUISHERFIRE EXTINGUISHER
AM FM RADIOAM FM RADIO
EPA LABELEPA LABEL
ВСП. ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ КОНТУРAUXILIARY HYDRAULICS
МУФТА, БЫСТРОРАЗЪЕМНАЯCOUPLER, QUICK
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
СТРЕЛА, 1-СЕКЦИОННАЯBOOM, 1 PIECE
КУЗОВ, СТАНДАРТНЫЙCARBODY, STANDARD
КЛАВИШНЫЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ, ГИДРАВЛИЧЕСКИЙTHUMB, HYDRAULIC
RUBBER TRACKRUBBER TRACK
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
STRAIGHT TRAVEL PEDALSTRAIGHT TRAVEL PEDAL
BLUETOOTHBLUETOOTH
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • гидравлическая система
  • навесные орудия / рабочие орудия
  • стрела
  • рукоять
  • ковш
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
общий вид
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйScratched a little
  • Хороший
  • УдовлетворительныйA couple are peeling
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйScratched a little and has minor surface rust
  • ХорошийPlastic inside cab is a little dirty
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Да
  • Да
  • 1/2 Tank
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийMonitor shows time for a engine oil and filter change and fuel filter
  • ХорошийDirty
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Удовлетворительный
  • УдовлетворительныйBoth arm rests show a little wear
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Red
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Да
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
навесные орудия / рабочие орудия
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • ДаCaterpillar Hydraulic Thumb
  • Нет
  • Нет
стрела
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйP&B have very little to no movement
рукоять
  • 72” Stick
  • УдовлетворительныйP&B have very little to no movement
  • Хороший
  • Хороший
ковш
  • ДаManual coupler shows normal wear.
  • 36” Bkt
  • УдовлетворительныйShows normal wear
  • УдовлетворительныйAll H-Link P&B have very little movement
  • Хороший
  • УдовлетворительныйShow normal wear
  • УдовлетворительныйShow normal wear
бортовые передачи
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Примечания - Ходовая частьU/C Approximately 80% Remaining
Башмаки гусеницы16” Rubber Tracks with minor abrasions Approximately 80% Remaining
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Service and Clean. Retail
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Телефон:+1 8669941408
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону