Caterpillar 303E CR

Caterpillar 303E CR

Цена
27 500 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 303E CR
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерHHM01134
Складской номерUC0001618
Номер каталогаCU4430215
Производственный год2015
Часы использования1095 ч h
СтранаСША
МестоположениеFresno, CA
Цена
Цена без НДС$ 27 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация *303E CR MINI HYD EXCAVATOR
*CANOPY, ROPS, 4POSTS
*TRACK, 300MM, RUBBER BELT
24.8 HP ... 2,400 RPM, BUILT 2015
C1.3 MODEL ENGINE, #1FF2866
INSTRUCTIONS, ANSI
INSTRUCTIONS, ENGLISH
LANE 2 ORDER
ROLL ON-ROLL OFF
SHIPPING/STORAGE PROTECTION
TIER 4 FINAL EMISSIONS
USEPA FAMILY = FKBXL01.3DCB
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
or Mark McClellan Lars Hannell
Телефон:+1 562 4634795
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону