Caterpillar 303.5E2CR

Caterpillar 303.5E2CR

Цена
62 500 Доллары США
Год
2017
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 303.5E2CR
КатегорияГусеничные экскаваторы
Серийный номерJWY02124
Складской номерEQ112742
Номер каталогаCU4454984
Производственный год2017
Часы использования591 ч h
СтранаСША
МестоположениеMilford, MA
Цена
Цена без НДС$ 62 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
Осветительные приборыLIGHTING
PILOT CONTROLPILOT CONTROL
Дополнительная информация 303.5 HYDRAULIC EXCAVATOR
ALARM, TRAVEL
BATTERY, DISCONNECT
BELT, SEAT, 3" RETRACTABLE
BLADE, 70", WELD-ON
CAB W/ AIR CONDITIONER
CONTROL PATTERN CHANGER
COOLING, HIGH AMBIENT
DRAIN, ECOLOGY
HEATER, JACKET WATER
HYDRAULICS STD W/O 2ND AUX
LINKAGE BUCKET W/ LIFTING EYE
MIRROR, CAB, REAR
MIRROR, CAB, RIGHT
SEAT FABRIC HIGH BACK SUSP
SERIALIZED TECHNICAL MEDIA KIT
STICK PKG LONG W/O 2ND AUX
STICK, LONG, HEAVY DUTY
THUMB HYD/COUPLER MANUAL
TRACK, RUBBER BELT
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Kenneth DiRienzo
Телефон:+1 508 4821697
Tim Perkins
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Mike Sherman
100 QUARRY DR, MILFORD MA 01757-1729
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону