Caterpillar 963D

Caterpillar 963D

Цена
175 342 Доллары США
Год
2013
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 963D
Категориягусеничные погрузчики
Серийный номерLCS02045
Складской номер22043194
Номер каталогаCU4676802
Производственный год2013
Часы использования4726 ч h
СтранаФранция
МестоположениеAix-en-provence, 13
Цена
Цена без НДС$ 175 343
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Комплектация
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINKPRODUCT LINK
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
КОВШ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙBUCKET, MP
РЫХЛИТЕЛЬRIPPER
Features
Комплектация
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
СИСТЕМА СВЯЗИ PRODUCT LINKPRODUCT LINK
СЕРТИФИКАЦИОННАЯ ТАБЛИЧКАCE PLATE
Осветительные приборыLIGHTING
AM FM RADIOAM FM RADIO
КОВШ, УНИВЕРСАЛЬНЫЙBUCKET, MP
РЫХЛИТЕЛЬRIPPER
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • ковш
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • рыхлитель / грейфер / лебедка
ковш
  • GODET 2500 MM 60%
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Средний оставшийся срок службы - Ходовая часть80%
Башмаки гусеницы500MM
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • FR-23
рыхлитель / грейфер / лебедка
  • UN RIPPER 3 DENTS
Сертифицировано дилером
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
BERGERAT MONNOYEUR S.A.S.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
nadia tassefkoumte
Франция
Телефон:+33 1 49228273
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону