IMT AF190E

IMT AF190E

Цена
По Запросу
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаIMT AF190E
КатегорияГусеничные буровые установки
Серийный номерNXX1820
Складской номерEQ0052085
Номер каталогаCU2512914
Производственный год2016
Часы использования1087 ч h
СтранаСША
МестоположениеFL
Цена
Цена без НДСПо Запросу
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 151 205 FT LBS PLUS OF ROTARY TORQUE ... 7 RPM
245 HP RATED ENGINE ... 1800 RPM.
DRILL RIG WITH STD 4/42 M INTERLOCKING KELLY BAR
MAXIMUM DRILL DIAMETER 71 INCHES AT MAST.
MOUNTED ON A CAT 329E POWER MODULE
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Crane & Foundation Division Kelly Tractor Co.
Телефон:+1 561 210 4838
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону