Sullair 900 CH/AF/DTQ/CA4

Sullair 900 CH/AF/DTQ/CA4

Цена
99 900 Доллары США
Год
2016
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаSullair 900 CH/AF/DTQ/CA4
Категориявоздушный компрессор
Серийный номер2016601270021
Складской номер027868
Номер каталогаCU4347495
Производственный год2016
Часы использования812 ч h
СтранаСША
МестоположениеSan Diego, CA
Цена
Цена без НДС$ 99 900
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
Осветительные приборыLIGHTING
EPA LABELEPA LABEL
С ПРИЦЕПОМTRAILER MOUNTED
PINTAL HITCHPINTAL HITCH
Дополнительная информация SULLAIR 2016 DIESEL POWERED AIR COMPRESSOR • MODEL 900CH/AF/DTQ/CA4 • RATED 900 CFM ... 150 PSI • IDEAL FOR : INSTRUMENTATION • PROCESS EQUIPMENT • OTHER SOPHISTICATED INDUSTRIAL APPLICATIONS • AFTERCOOLED AND FILTERED COMPRESSED AIR • INSTRUMENT QUALITY AIR PER ISO 8573.1:CLASS 1.7.1 • ROTARY SCREW COMPRESSOR • AFTERCOOLER AND MOISTURE SEPARATOR • PRIMARY AND SECONDARY FILTRATION TO 0.01 MICRON • COMPASS CONTROLLER • MONITORS EVERY ASPECT OF THE COMPRESSOR AND ENGINE • CAT C9.3 EPA TIER4I CARB COMPLIANT DIESEL ENGINE • 24V ELECTRIC START • CHARGING ALTERNATOR • BATTERIES-RACK-CABLES • SOUND ATTENUATED ENCLOSURE • DTQ 2-AXLE PACKAGE • 120 GAL FUEL TANK • 1-2” NPT SERVICE VALVES W/ 2-1” BRANCHES • UNIT HAS BEEN REGULARLY SERVICED AND MAINTAINED BY A CAT DEALER • WITH 812 HOURS SHOWING ON SERVICE METER SINCE NEW • PACKAGE S/N 2016601270021 • ENGINE S/N D9N05319 • CALIFORNIA EX-RENTAL FLEET PACKAGE • CARB PERMIT NO. 169811, EXP. 08/31/21 • DIMENSIONS 19’-6” L • 8’-6” W • 8’-9” H • APPROX 11,000 LBS
Сертифицировано дилером
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
HAWTHORNE POWER SYSTEMSСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
mark reza
Телефон:+1 858 376 6840
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону