Atlas Copco GA90A-125-60

Atlas Copco GA90A-125-60

Цена
1 317 Доллары США
Год
2007
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаAtlas Copco GA90A-125-60
Категориявоздушный компрессор
Серийный номерAPI602518
Складской номер49032
Номер каталогаCU4432159
Производственный год2007
Часы использования948 ч h
СтранаКанада
МестоположениеStoney Creek, ON
Цена
Цена без НДС$ 1 317
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация Unit is working and was just serviced and repaired by the local Atlas Copco service centre. Unit is ready for work. It requires 3 phase 575V 60Hz for operation. 125hp electric motor with 534CFM capability.
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
BATTLEFIELD EQUIPMENT RENTALSСмотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Kent Folkerson
Канада
Телефон:+1 519 501 6987
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону