Komatsu D65PX

Komatsu D65PX

Цена
133 655 Доллары США
Год
2014
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаKomatsu D65PX
КатегорияБульдозеры
Серийный номерKMT0D117C01001845
Складской номер1845
Номер каталогаCU4303750
Производственный год2014
Часы использования6200 ч h
СтранаГермания
МестоположениеAlsfeld
Цена
Цена без НДС$ 133 655
НДС (19%)$ 25 394
Цена с учетом НДС $ 159 049
Features
Дополнительная информация UNDERCARRIAGE SPROCKETS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK ROLLERS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK BUSHINGS: 95 %
UNDERCARRIAGE TRACK LINKS: 95 %
UNDERCARRIAGE IDLERS BACK: 95 %
BLADE CONDITION: 60 %
TRACK SHOES (PADS) WIDE: 910 MM
BLADE WIDE: 4000 MM
TRACK SHOES (PADS) CONDITION: 95 %
UNDERCARRIAGE CARRIER ROLLERS: 95 %
ENGINEPOWER: 193 HP
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZEPPELIN BAUMASCHINENСмотри инвентарьВыбрать контакт
Harald Diemel
Германия
Телефон:+49 6631 96010
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону