Caterpillar D9T

Caterpillar D9T

Цена
460 000 Доллары США
Год
2013
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar D9T
КатегорияБульдозеры
Серийный номерREX00308
Складской номерUS0001877
Номер каталогаCU4455859
Производственный год2013
Часы использования21075 ч h
СтранаСША
МестоположениеCity Of Industry, CA
Цена
Цена без НДС$ 460 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
ДИЗЕЛЬНОЕ ТОПЛИВО С НИЗКИМ СОДЕРЖАНИЕМ СЕРЫULTRA LOW SULFUR DIESEL FUEL
Дополнительная информация 9SU/U DOZER, DUAL TILT GUARD
9U BLADE, RECLAMATION
BASIC TRACTOR ARRANGEMENT
BATTERY GROUP - STD
BOTTOM GUARDS, STANDARD
CYLINDER GROUP, GRADE CONTROL
ENGINE & EXAHUST MODULE
ENGINE COOLANT, STD (-37C)
FINAL DRIVE, GUARDED
GLASS, IMPACT RESISTANT
GUARD, UNDERCARRIAGE IDLERS
HEATER, ENGINE COOLANT 120V
HYDRAULICS, DUAL TILT
LANGUAGE ADVISOR
LIGHTS, 11 LED
MACHINE CONTROL, GRADE CONTROL
MOUNTING GP, LIGHTS
OPERATORS AR, STANDARD
PRECLEANER, POWERED
PRELUBE
RACK, 685MM (27") ES CLIP
RIPPER, MS
SEAT, CLOTH
TOOTH, MULTISHANK RIPPER
TRUNNIONS, STANDARD DOZER
UNDERCARRIAGE, ABRASION, SINGLE
VIMS 3G, CELLULAR PROD LINK
VISIBILITY ARR, MIRRORS
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • коробка передач
  • рулевое управление
  • тормоз
  • гидравлическая система
  • отвал
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • emissions
  • рыхлитель / грейфер / лебедка
общий вид
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийNEW 8/19
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Нет
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийCoolant level low.
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • ХорошийNew
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
коробка передач
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
тормоз
  • 2nd.
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийDual
отвал
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
бортовые передачи
  • Нет
  • ХорошийMight be original
  • ХорошийRebuilt by Holt
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Средний оставшийся срок службы - Ходовая часть65-70%
Опорные каткиНет
Балансирный брусOK
Link / Brand / Part Number7T2275
Track Shoes Width / TypeEXtreme
Guiding Guard - LeftХороший
Guiding Guard - RightХороший
Track Frame - LeftХороший
Track Frame - RightХороший
Idlers Front2424
Idlers Rear2416
Links3337
Pins & Bushings (Internal)4032
Track Roller 12530
Track Roller 22525
Track Roller 32525
Track Roller 42525
Track Roller 51520
Track Roller 61515
Track Roller 72525
Track Roller 82530
Track Shoe Grouser Height2123
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • 2000 HOUR SERVICE PERFORMED @ 21016 HOURS 8/19
emissions
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
рыхлитель / грейфер / лебедка
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший2 shanks
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Lars Hannell or Jeff Mello or Mark McClellan or Gary Carlson
Телефон:+1 562 4634795
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону