Caterpillar D8T 4F

Caterpillar D8T 4F

Цена
314 906 Доллары США
Год
2012
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar D8T 4F
КатегорияБульдозеры
Серийный номерMLN00642
Складской номер12-283C-50
Номер каталогаCU4602612
Производственный год2012
Часы использования6200 ч h
СтранаСША
МестоположениеKalkaska, MI
Цена
Цена без НДС314 906 USD
НДС USD
Цена с учетом НДС USD
Подробности
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
ЛЕБЕДКАWINCH
ТЯГОВЫЙ БРУСDRAWBAR
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯHYD CONTROL
ОТВАЛ, SEMI-UBLADE, SEMI U
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕDIFF STEER
Дополнительная информация CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB/AC, TIER IV, PRODUCT LINK PL321, 8SU BLADE, WINCH HYDRAULICS, NEW TRACK LINKS AND SPROCKET SEGMENTS @ 5977 HRS
Features
Комплектация
КОНДИЦИОНЕР ВОЗДУХАAIR CONDITIONER
КОНСТРУКЦИЯ EROPSEROPS
Осветительные приборыLIGHTING
ОГРАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯENGINE ENCLOSURES
ЛЕБЕДКАWINCH
ТЯГОВЫЙ БРУСDRAWBAR
ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯHYD CONTROL
ОТВАЛ, SEMI-UBLADE, SEMI U
ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕDIFF STEER
Дополнительная информация CONDITION AND HOURS SUBJECT TO CHANGE
PLEASE CALL FOR MACHINE LOCATION
CAB/AC, TIER IV, PRODUCT LINK PL321, 8SU BLADE, WINCH HYDRAULICS, NEW TRACK LINKS AND SPROCKET SEGMENTS @ 5977 HRS
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • коробка передач
  • рулевое управление
  • тормоз
  • гидравлическая система
  • отвал
  • бортовые передачи
  • ходовая часть
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • рыхлитель / грейфер / лебедка
общий вид
  • Нет
  • Хороший
  • ХорошийPans in place, center pans dented upward
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFront and right door decals torn
  • Хороший
  • ХорошийSide panels are straight
  • УдовлетворительныйLeft side of fuel tank dented
  • УдовлетворительныйRight platform grabiron bent slight
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLight faded, paint chips and surface rust on lower machine areas, back of blade rusty
  • ХорошийPlastic screen type
  • УдовлетворительныйGrill louvers slightly bent
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Да
  • Да
  • ХорошийWorking
  • ХорошийWorking
  • ХорошийWorking
  • УдовлетворительныйRetractable style belt dated, oct 2015
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • ДаBook damaged
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAll gauges working
  • ХорошийCab glass in place (no chips or cracks)
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийWorking reads 5978hr.
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAir ride seat suspension
  • Хороший
  • ХорошийAll wipers working
двигатель
  • Нет
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Нет
  • Powered by caterpillar C-15, 6-cylinder turbo diesel
  • Warning light goes out when started
  • Normal
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийStarts and runs good
  • Хороший
система охлаждения
  • Да
  • Хороший
  • ХорошийHydraulic drive
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • Да
  • Да
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийAll floodlights on machine working
коробка передач
  • Нет
  • Да3-speed electronic power-shift transmission
  • Нет
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Shifted good through speeds
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийPowertrain temperature gauge working
  • Хороший700 rpm stall speed
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
  • Steers good tracks straight
  • ХорошийTight
  • Хороший
  • ХорошийSteers good
  • Хороший
тормоз
  • Service and parking brake working good
  • Хороший
  • Хороший
гидравлическая система
  • Нет
  • Хороший
  • УдовлетворительныйOuter covering on winch lines weathered and torn
  • Хороший
  • ХорошийBoth dry
  • Хороший
  • ХорошийHydraulic functions operated good
  • Хороший
  • Хороший
отвал
  • 1210ft wide semi-U
  • Хороший
  • УдовлетворительныйShows wear has been flipped
  • Хорошийcenter face push plate
  • УдовлетворительныйKnuckle mounting pins and bushings at blade shows aprox bushings show aprox 1/4in- 3/8in play
  • УдовлетворительныйTilt cylinder and tilt arm mounting pins and bushings show aprox 3/8in play
  • Хороший
  • ХорошийPush arm and lift cylinder mounting trunnions have cap shims to adjust play when needed
бортовые передачи
  • Хороший
  • Хороший
ходовая часть
состояние Измерение
(L)
Измерение
(R)
% износа
(L)
% износа
(R)
Средний оставшийся срок службы - Ходовая часть75%
391-3944
Примечания - Ходовая частьNew chains and sprockets
Примечания - Ходовая часть 144-link track
Примечания - Ходовая часть 2new chiains and sprockets
27.5in wide pads
Пальцы и втулки повернуты?Нет
Track Frame - RightХороший
Carrier Rollers Front22021800
Idlers Front27.527.55656
Idlers Rear2828.56464
Links15115144
Pins & Bushings (External)797900
Track Roller 828285050
Track Shoe Grouser Height777733
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Runs and operates good
  • Well maintained
рыхлитель / грейфер / лебедка
  • Да
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Rest of World: Please Call Used Equipment Sales
Телефон:+1 8669941408
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону