Caterpillar CS54B

Caterpillar CS54B

Цена
160 428 Доллары США
Год
2019
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar CS54B
КатегорияАсфальтовые двухвальцовые катки
Серийный номерCS500680
Складской номерCS500680
Номер каталогаCU4584466
Производственный год2019
Часы использования1169 ч h
СтранаСША
Местоположение6200 N Us 301/441, FL
Цена
Цена без НДС$ 160 428
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Дополнительная информация ENGINE, TIER 4F/STAGE 4
FREQUENCY, FIXED
INSTALLATION, ROPS/FOPS
INSTRUCTIONS, NA PLATFORM
LANE 3 ORDER
LANGUAGES, OPTION 1
LIGHTING, WARNING
LIGHTS, UPGRADED
MIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
NO COMPACTION SENSOR
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATFORM, ROPS/FOPS
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, VINYL
TIRES, 23,1-26 TI 8PR
Features
Дополнительная информация ENGINE, TIER 4F/STAGE 4
FREQUENCY, FIXED
INSTALLATION, ROPS/FOPS
INSTRUCTIONS, NA PLATFORM
LANE 3 ORDER
LANGUAGES, OPTION 1
LIGHTING, WARNING
LIGHTS, UPGRADED
MIRRORS, REARVIEW, EXTERNAL
NO COMPACTION SENSOR
OIL, HYDR, FACTORY FILLED
PACK, DOMESTIC TRUCK
PLATFORM, ROPS/FOPS
PRODUCT LINK, CELLULAR PL641
SCRAPER, STEEL, FRONT
SCREEN, STANDARD
SEAT BELT, 2"
SEAT, VINYL
TIRES, 23,1-26 TI 8PR
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
RING POWER CORP.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
William Baker
Телефон:+1 904 494 1215
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону