Caterpillar CB534C

Caterpillar CB534C

Цена
12 000 Доллары США
Год
1998
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar CB534C
КатегорияАсфальтовые двухвальцовые катки
Серийный номер5HN00461
Складской номер1911U007
Номер каталогаCU4464151
Производственный год1998
Часы использования1422 ч h
СтранаСША
МестоположениеUrbana, IL
Цена
Цена без НДС$ 12 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
Осветительные приборыLIGHTING
BEACONBEACON
КОНСТРУКЦИЯ OROPSOROPS
СИСТЕМА РАСПЫЛЕНИЯ ВОДЫWATER SPRAY SYS
Дополнительная информация PICTURES AS OF: 2/5/19 1421 HOURS

ROPS / FOPS
Условия
Хороший
Удовлетворительный
Плохие условия
  • общий вид
  • предметы техники безопасности
  • приборы, кабина оператора, пульт управления
  • двигатель
  • система охлаждения
  • электрическая, пусковая и зарядная система
  • коробка передач
  • рулевое управление
  • гидравлическая система
  • комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • валец
общий вид
  • УдовлетворительныйBattery boxes added on top of platform
  • ХорошийMinor scratches.
  • Хороший
  • УдовлетворительныйFaded, minor rust.
  • Хороший
  • Хороший
предметы техники безопасности
  • Хороший
  • ХорошийROPS good condition, certification tag installed.
  • Хороший
приборы, кабина оператора, пульт управления
  • УдовлетворительныйTachometer not working.
  • УдовлетворительныйMeter wasnt working, replaced dash fuse and it works now. Estimate 1500 hrs.
  • Хороший
  • ХорошийMarch 2008.
  • Хороший
двигатель
  • Нет
  • Да
  • Нет
  • Нет
  • Engine starts and runs correctly.
  • Normal.
  • Normal.
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйLF mount bad due to fuel leaking on it.
  • Хороший
  • УдовлетворительныйMinor leak at fuel pump/lines.
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
система охлаждения
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
электрическая, пусковая и зарядная система
  • All lights working.
  • ХорошийCharging, 27.7 volts.
  • Плохие условияBatteries are bad, had to jump start. Would not re-start after running 45 min.
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйSeveral failed fuses.
коробка передач
  • Да
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
рулевое управление
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • ХорошийNo leaks.
гидравлическая система
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
  • Хороший
комментарии, разное ремонты, общие замечания
  • Inspected 2-5-19 at 1421 hrs.
  • Machine has several issues: Rear vibe motor is not working, hoses are bypassed at motor. Batteries are bad, had to jump start. Batteries mounted on top of platform.
  • No bolts in platform mounts, need to be installed. oil leak at front cover, fuel leak at fuel pump. LF motor mount bad due to fuel leaking on it. Rear drum scraper broken.
валец
  • 67.5” wide.
  • Good condition.
  • Хороший
  • Хороший
  • УдовлетворительныйRear scraper broken, replace. Front 50% remaining.
  • Хороший
  • ХорошийGood, no cracking.
  • Плохие условияRear vibe motor hoses bypassed, rear vibe not working.
  • Хороший
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ALTORFER INC.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
Chase Lang
Телефон:+1 319 365 0551 ext 2210
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону