Mitsubishi FB16PNT_MT

Mitsubishi FB16PNT_MT

Цена
13 500 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаMitsubishi FB16PNT_MT
NMC
КатегорияЭлектрические погрузчики
Серийный номерEFB2500315
Складской номерEQN083309
Номер каталогаCU4388332
Производственный год2015
Часы использования3774 ч h
СтранаСША
МестоположениеDoniphan, NE
Цена
Цена без НДС$ 13 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 187" MFH / 84" OALH / 34" FFH TRIPLEX
3 WAY PIPING F/TRIPLEX MAST
CASCADE 36" HANG-ON SIDESHIFTER (37" WIDTH OVER LB
FORKLIFT 3W ELECTRIC PNU 3000#
SGL FNCT INT HOSE - TRI
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Greg Siedelmann
Телефон:+1 402 891 8600 ext 2066
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону