Caterpillar LIFT TRUCKS P8000_MC

Caterpillar LIFT TRUCKS P8000_MC

Цена
34 000 Доллары США
Год
2014
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar LIFT TRUCKS P8000_MC
NMC
КатегорияЭлектрические погрузчики
Серийный номерAT4000767
Складской номерEQN106515
Номер каталогаCU4485134
Производственный год2014
Часы использования3728 ч h
СтранаСША
МестоположениеOmaha, NE
Цена
Цена без НДС$ 34 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 187" MFH / 90" OALH / 42" FFH TRIPLEX
DUAL FUEL **
ELECTRIC PARK ENGAGE
FORKLIFT PNU 8000#
FRESH PAINT AND DECALS, INSPECTED & SERVICED.
NEW SEAT HAS BEEN INSTALLED
NEW SOLID SOFT RIDES INCLUDED
SIDE SHIFTER
VERTICAL EXHAUST
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Greg Siedelmann
Телефон:+1 402 891 8600 ext 2066
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону