Crown WP233545

Crown WP233545

Цена
4 500 Доллары США
Год
2006
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCrown WP233545
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANY
КатегорияДругие складские погрузчики
Серийный номер5A348205
Складской номерLW046035
Номер каталогаCU850505
Производственный год2006
Часы использования39 ч h
СтранаСША
МестоположениеBirmingham, AL
Цена
Цена без НДС$ 4 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация MODEL NUMBER - WP2335-45
FORK SPREAD - 27"/685MM
FORK LENGTH - 45.9
OPTIONAL FEATURES
CAPACITY - 4500 LBS.
BATTERY COMPARTMENT SIZE -
7.8"X26"X25
SPRING LOADED CASTER
DRIVE TIRE - RUBBER 10" X 4"
DISCHARGE METER
REH389727 12-E100-05
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANYСмотри инвентарьВыбрать контакт
Jon Claytor
Телефон:+1 334 215 5242
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону