Crown PE4000

Crown PE4000

Цена
8 000 Доллары США
Год
2006
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCrown PE4000
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANY
КатегорияДругие складские погрузчики
Серийный номер6A235931
Складской номерLW026055A
Номер каталогаCU907667
Производственный год2006
Часы использования846 ч h
СтранаСША
МестоположениеForest Park, GA
Цена
Цена без НДС$ 8 000
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация MODEL NUMBER - PE4000-60
CAPACITY - 6000
BATTERY COMPARTMENT SIZE -
13.19" X 31.1"/335MM X 790MM
BTRY SPACER SIZE-31.12"/790MM
BATTERY HEIGHT - 23.38"/595MM
FORK TIP STYLE - STANDARD
ONE TOUCH HIGH SPEED
OPTIONAL FEATURES
FORK WIDTH - 9.12"/230MM
FORK SPREAD - 27"/685MM
FORK LENGTH - 48"/1220MM
AXLE - SINGLE AXLE
SINGLE LOAD WHEEL/S PER AXLE
-302 COMPOUND
CASTERS - TORSION BAR W/QUICK
CONTROLLER - CURTIS TRANSISTOR
ADJUSTMENT
SB175 GRAY
BATTERY CONNECTOR -
BATTERY COMPARTMENT ROLLERS
BTRY CONNECTOR ON RIGHT SIDE
QUICK PICK
QUICK BTRY DISCONNECT HANDLE
QUICK COAST CONTROL
CURTIS SPYGLASS
KEYLESS ON/OFF SWITCH
DRIVE TIRE - POLY NON-MARKING
PLATFORM MAT - CUSHION
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
THOMPSON LIFT TRUCK COMPANYСмотри инвентарьВыбрать контакт
Jon Claytor
Телефон:+1 334 215 5242
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону