Caterpillar 2P5500

Caterpillar 2P5500

Цена
38 700 Доллары США
Год
2014
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar 2P5500
КатегорияДругие складские погрузчики
Серийный номерAT3640013
Складской номер14V03702
Номер каталогаCU2373562
Производственный год2014
Часы использования1110 ч h
СтранаСША
МестоположениеWenatchee, WA
Цена
Цена без НДС$ 38 700
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация RUBBER FLOOR MAT & OPERATOR
SERVICE INDICATOR PACKAGE
STANDARD 12 MONTH, 2000 HR FULL
STANDARD TILT CYLINDERS
STEER TIRES:6.50X10-10PR
STEERING WHEEL KNOB
TRI-PLEX MAST
TRIPLEX MAST
UNDERBELLY SCREEN
W/GUARDS MOUNTED TO OHG
1.8" X 4.9" X 48" HOOK TYPE
186"MFH/85.5"OALH/37.0"FFH
2 FORWARD LED WORKLIGHTS
39.5" WIDE ITA CLASS III
4-SECTION VALVE W/LEVERS
43.5# ALUMINUM HORIZONTAL FILL
48" BACKREST
83" STANDARD OHG
AMBER STROBE LIGHT MOUNTED UNDER
COMBINATION LIGHTS
CONVENIENCE TRAY
COVERAGE, 24 MONTH, 4000HR
DRIVE TIRES:28X9-15-12PR
DUAL FUNCTION INTERNAL HOSING-
ELECTRONIC BACK-UP ALARM
FUEL SAVER MODE
FULL SUSPENSION VINYL SEAT W/
GROUND SPEED CONTROL
INTEGRAL SIDESHIFTER
LOAD BEARING CLAMP LOCKOUT
OHG
ORANGE SEATBELT
PALLET FORKS
PNEUMATIC TIRE LIFT TRUCK
POWERTRAIN
PROPANE TANK
REAR HALOGEN STOP/TAIL/BACKUP
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
N C MACHINERY CO.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
William Gibbs
Телефон:+1 406 656 0202
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону