Caterpillar P5000-GLE

Caterpillar P5000-GLE

Цена
35 200 Доллары США
Год
2015
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar P5000-GLE
КатегорияДругие складские погрузчики
Серийный номерAT35A00103
Складской номер14V06254
Номер каталогаCU2380649
Производственный год2015
Часы использования769 ч h
СтранаСША
МестоположениеWenatchee, WA
Цена
Цена без НДС$ 35 200
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 12 MONTHS/2000HR FULL COVERAGE
2 FORWARD LED WORKING LIGHTS W/
24 MONTHS/4000 HR POWERTRAIN
39.5" WIDE ITA CLASS II INTEGRAL
4-SECTION VALVE W/LEVERS
43.5# ALUMINUM HORIZONTAL FILL
48" HIGH LOAD BACKREST EXTENSION
83" STANDARD OVERHEAD GUARD
AIR FILLED PNEUMATIC SINGLE
AMBER STROBE LIGHT-MOUNTED BELOW
COMBINATION LIGHTS
CONVENIENCE TRAY
DRIVE & STEER TIRES
DUAL FUNCTION -TRIPLEX MAST
DUAL FUNCTION INTERNAL HOSING-
ELECTRONIC BACKUP ALARM
FUEL SAVER MODE
FULL SUSPENSION VINYL SEAT W/
GROUND SPEED CONTROL
GUARDS MTD TO OHG
HOOK TYPE, ITA CLASS II
ITA CLASS II HI VIS TRIPLEX
MFH 188.0" OAL 84.5 FFH 36.0"
ORANGE SEATBELT
OVERHEAD GUARD
PROPANE TANK
REAR HALOGEN STOP/TAIL/BACKUP
RUBBER FLOOR MAT & OPERATOR
SIDESHIFTER
STANDARD WARRANTY:
STEERING WHEEL KNOB
TRIPLEX MAST
UNDERBELLY SCREEN
6° FWD/6° BACK
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
N C MACHINERY CO.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
William Gibbs
Телефон:+1 406 656 0202
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону