Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Caterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC

Цена
20 500 Доллары США
Год
2014
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar LIFT TRUCKS 2P50004_MC
NMC
КатегорияДругие складские погрузчики
Серийный номерAT3540793
Складской номерEQN094558
Номер каталогаCU4401931
Производственный год2014
Часы использования3333 ч h
СтранаСША
МестоположениеDoniphan, NE
Цена
Цена без НДС$ 20 500
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 188" MFH / 84.5" OALH / 36" FFH TRIPLEX
39.5" WIDE ITA CLASS II INTEGRAL SIDESHIFTER
CATERPILLAR 5000# IC PNEU
FORKLIFT PNU 5000#
K25 LE P 10001 6K54A
SINGLE FUNCTION INTERNAL HOSING - TRIPLEX MAST
SOLID PNEUMATIC SINGLE DRIVE & STEER TIRES
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
Greg Siedelmann
Телефон:+1 402 891 8600 ext 2066
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону