Caterpillar P6000-GLE

Caterpillar P6000-GLE

Цена
42 200 Доллары США
Год
2013
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаCaterpillar P6000-GLE
N C MACHINERY CO.
Категориявилочные погрузчики
Серийный номерAT13F33229
Складской номер13V01620
Номер каталогаCU2150652
Производственный год2013
Часы использования1021 ч h
СтранаСША
МестоположениеYakima, WA
Цена
Цена без НДС$ 42 200
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Комплектация
PNEUMATIC TIRESPNEUMATIC TIRES
Дополнительная информация 17.4 GAL.
2 FORWARD LED WORK LIGHTS
24MO/ULTD HRS-36 MO/6000 HRS
39.5" WIDE INTEGRAL
4-SECT.W/FINGERTIP CNTRL ARMREST
48" HIGH, INCL WITH MAST
48"L X 4.9"W X 1.8" THICK
6 DEG FWD/6 DEG BACK
ALUMINUM, HORIZ. VOLUME 43.5#
CATERPILLAR YELLOW
CONVENIENCE TRAY W/CLIPBRD HLDR
DUAL FUEL
DUAL FUNCTION-TRIPLEX MAST
DUAL-ACTION PARKING BRAKE HANDLE
ELEC. FINGERTIP DIR. CONTROL
ELECTRONIC BACKUP ALARM
ELONGATED GRAB BAR
FOLD-DOWN FULL SUSPENSION-VINYL
GROUND SPEED CONTROL
HOOK TYPE, ITA CLASS III
INCL. TRANNY INTERLOCK IND.,
ITA CLASS III, HIGH VIS TRIPLEX
LIGHTS
MAST & AUX. HYDRAULIC LOCKOUT
MFH 186.0" OAL 85.5" FFH 37.0"
MOUNTED ABOVE OVERHEAD GUARD
OPEN STEP W/ANTI SLIP PLATE
PARKING BRAKE WARNING
PDS:PRESENCE DETECTION SYSTEM
POWERTRAIN
REAR COMBO LED STOP/TAIL/BACKUP
RUBBER FLOOR MAT
SEAT BELT REMINDER
SEPARATE BRAKE & INCHING PEDALS
SERVICE INDICATOR PACKAGE
SINGLE SOLID SOFT RIDE 28X9-15
SOLID SOFT RIDE-6.5X10
STANDARD
STEERING WHEEL KNOB
SWING DOWN LPG TANK BRACKET
TILT STEERING COLUMN
UNLEADED FUEL TANK CAPACITY:
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
N C MACHINERY CO.Смотри инвентарьВЕБ-САЙТВыбрать контакт
William Gibbs
Телефон:+1 406 656 0202
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону