New Holland MX255

New Holland MX255

Цена
43 014 Доллары США
Год
2003
Наработка
h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаNew Holland MX255
Категорияс/х тракторы
Серийный номерJAZ125532
Складской номерB17400
Номер каталогаCU4549034
Производственный год2003
Часы использования7036 ч h
СтранаСША
МестоположениеSheldon, IA
Цена
Цена без НДС$ 43 014
НДС -
Цена с учетом НДС -
Подробности
Тип трактораСельхозтрактор
Features
Дополнительная информация Case Mx255
2003 Model Year
Mfwd
Case Cdc 8.3l Engine
Powershift Transmission
38 Gpm Hydraulic Pump
4 Hydraulic Valves
3 Point
Quick Hitch
Small 1000 Pto
1000 Lb Front Weights
Front/rear Differential Lock
Standard Cab
Standard Climate Control
Cat 3 Drawbar With Hammer Strap
Firestone Tires
Single Fronts 480/70r34 ... 1.25"
Dual Rears 480/80r46 ... .25"-.5"
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону