New Holland 575

New Holland 575

Цена
12 721 Доллары США
Год
2006
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаNew Holland 575
Категорияс/х сеноуборочное оборудование
Серийный номер78983
Складской номерB16156
Номер каталогаCU4480020
Производственный год2006
СтранаСША
МестоположениеMaryville, MO
Цена
Цена без НДС$ 12 721
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация 575 New Holland Baler
2006 Model
14'x16" - Bale Length - 12"-52"
75" Pickup Width
2 Knotter Fan
Twine - 6 Ball Capacity
Hydraulic Density
Drawbar Hitch
540 Pto
Titan 27x9.50-15 & 31x13.5-15
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону