Krause 4850-21

Krause 4850-21

Цена
44 214 Доллары США
Год
2009
Наработка
1 h
E-mail x
Имя

Мой e-mail:*

Адрес электронной почты моего друга:*

Сообщение:

ОСНОВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
МаркаKrause 4850-21
Категорияс/х оборудование для обработки почвы
Серийный номер2460
Складской номерB16086
Номер каталогаCU4479124
Производственный год2009
Часы использования1 h
СтранаСША
МестоположениеAltoona, IA
Цена
Цена без НДС$ 44 214
НДС -
Цена с учетом НДС -
Features
Дополнительная информация Krause 4850-21
2009 Model Year
Disc Ripper
3 Sections
19'6" Working Width
13 Shanks
18" Spacing
22"-24" Blade Diameter
9" Disc Spacing
Single Point Depth Control
Auto Down Pressure
Rock Flex
Hydraulic Disc Leveler
16" Flat Bar Rolling Basket
Lead Shanks
Auto Reset Shanks
Drawbar Hitch
Main Frame Tires 14l-16.5l ... 50%
Wing Tires 11l.15 ... 50%
Отправить предложение
все сделано!

Ваше предложение было успешно отправлено. Продавец скоро свяжется с вами!

Отправить сообщение продавцу
ZIEGLER AG EQUIPMENTСмотри инвентарьВыбрать контакт
Used Sales
Телефон:+1 888 547 7138
Комментарии
имя:Компания:электронная почта:Рабочий телефон:город:Страна:
Хочу получить ответ:на e-mailпо телефону